Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M25 9.0 mm 17.0 mm polyamid šedá světlá

Cable Glands are used to manage cables in a secure and structured environment. It is a trustworthy weather-resistant seal (twist, strain, and snag proof). It has a click-in method that secures the cable in place without additional tools. Light Grey made from PA and UL94 V-2 rated.
Nové objednací číslo:

10643549

Staré objednací číslo:

159802561302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 372,4725 Kč
50 + 237,0293 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 724,73 Kč

10 x 372,4725 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Typ vývodky Click-In
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Cena/ za kus včetně DPH 14.3836 GBP
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost závitu M25

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás