Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N ocel

Tato plynová vzpěra bez možnosti regulace je vyrobena z ocelové tyče a trubka je vyrobena z uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Objednejte si prosím zvlášť spojovací materiál vhodný pro vaši aplikaci.
Nové objednací číslo:

10305294

Staré objednací číslo:

551916

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 899,1969 Kč
10 + 1 533,6692 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 899,20 Kč

1 x 2 899,1969 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr pístu/táhla 8.0 mm
Průměr profilu 18.0 mm
Délka zdvihu 250.0 mm
Délka profilu 295.0 mm
Maximální síla 400.0 N
Velikost závitu M6
Povrchová úprava nitridováno
Materiál výztuhy ocel
Materiál (podrobně) ocel
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás