10305324
551919
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 899,1969 Kč |
10 + | 1 533,6692 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
---|---|
Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
Průměr profilu | 18.0 mm |
Průměr profilu | 0.709 in |
Délka zdvihu | 250.0 mm |
Délka zdvihu | 9.843 in |
Délka profilu | 295.0 mm |
Délka profilu | 11.614 in |
Maximální síla | 550.0 N |
Maximální síla | 550.0 N |
Velikost závitu | M6 |
Povrchová úprava | nitridováno |
Materiál výztuhy | ocel |
Materiál (podrobně) | ocel |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku