Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Plynové vzpěry s pevně nastavenou výsuvnou silou jsou vhodné pro přístupové panely a revizní dvířka, kryty a poklopy. Usnadňují otevírání a zavírání, slouží k zajištění polohy.
Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Tyto montážní držáky připevňují plynové vzpěry ke konstrukci, kde budou použity.
Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.
Náš sortiment uzamykatelných plynových vzpěr zahrnuje bezpečnostní (bezpečnostní) uzamykatelné plynové vzpěry a uzamykatelné blokovatelné plynové vzpěry. Tyto pružiny jsou ideální pro aplikace, kde nastavení ovládání pohybu vyžaduje pohodlí a bezpečnost i po zjištění v poloze. Běžně se používají ve zdravotnictví, laboratořích, automobilovém průmyslu, ale v nábytkářství a průmyslu při otevírání, zavírání, sklápění nebo tlumení.
Bezpečnostní pružiny mají kryt. Eliminují potřebu samostatných bezpečnostních tyčí při kritických zvedacích operacích. Při úplném vysunutí se pozitivně zablokují – to chrání obsluhu před rizikem úrazu v případě přetížení nebo nesprávného použití. Kryt by měl být aktivně stlačen, aby se uvolnil zámek a zajistil se bezpečný provoz. Poskytují komplexní bezúdržbovou nabídku a dodávají se v párech. Tyč je vyrobena z oceli a koncovky jsou vyrobeny z polyamidu a oceli.
Blokovatelné pružiny fungují stejně jako běžné plynové vzpěry, ale také obsahují speciální vnitřní blokovací ventil, který umožňuje aretaci v jakékoli poloze. Tento zajišťovací mechanismus umožňuje pohyb vzpěry pouze tehdy, je-li stlačen uvolňovací čep umístěný na konci pístnice. Typickými aplikacemi blokovatelných pružin jsou výškové a úhlové nastavení sedadel v letadlech, autobusech, vlacích a ve speciální dopravě. Zajišťují také řízené nastavení pro nemocniční lůžka, fyzioterapeutické stoly a pro invalidní vozíky i zvedacích podložek na stolech. K dispozici v uhlíkové a nerezové oceli. Nabízejí ovládání jednou rukou.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku