Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N ocel

Tato plynová vzpěra bez možnosti regulace je vyrobena z ocelové tyče a trubka je vyrobena z uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Objednejte si prosím zvlášť spojovací materiál vhodný pro vaši aplikaci.
Nové objednací číslo:

10305355

Staré objednací číslo:

551923

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 122,3263 Kč
10 + 1 651,6698 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 122,33 Kč

1 x 3 122,3263 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr pístu/táhla 10.0 mm
Průměr profilu 23.0 mm
Délka zdvihu 100.0 mm
Délka profilu 145.0 mm
Maximální síla 400.0 N
Velikost závitu M8
Povrchová úprava nitridováno
Materiál výztuhy ocel
Materiál (podrobně) ocel
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás