Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové 100.0 mm 600.0 N

Tato plynová vzpěra bez možnosti regulace je vyrobena z ocelové tyče a trubka je vyrobena z uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Objednejte si prosím zvlášť spojovací materiál vhodný pro vaši aplikaci.
Nové objednací číslo:

10305362

Staré objednací číslo:

551924

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 1 651,6698 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

16 516,70 Kč

10 x 1 651,6698 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr pístu/táhla 10.0 mm
Průměr profilu 23.0 mm
Délka zdvihu 100.0 mm
Délka profilu 145.0 mm
Maximální síla 600.0 N
Velikost závitu M8
Povrchová úprava nitridováno
Materiál výztuhy ocel
Materiál (podrobně) ocel
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás