10305430
551932
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 1 710,6295 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr pístu/táhla | 10.0 mm |
---|---|
Průměr pístu/táhla | 0.394 in |
Průměr profilu | 23.0 mm |
Průměr profilu | 0.906 in |
Délka zdvihu | 150.0 mm |
Délka zdvihu | 5.906 in |
Délka profilu | 195.0 mm |
Délka profilu | 7.677 in |
Maximální síla | 850.0 N |
Maximální síla | 850.0 N |
Velikost závitu | M8 |
Povrchová úprava | nitridováno |
Materiál výztuhy | ocel |
Materiál (podrobně) | ocel |
Délka závitu | 12.0 mm |
Délka závitu | 0.472 in |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku