Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové 250.0 mm 650.0 N

Tato plynová vzpěra bez možnosti regulace je vyrobena z ocelové tyče a trubka je vyrobena z uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Objednejte si prosím zvlášť spojovací materiál vhodný pro vaši aplikaci.
Nové objednací číslo:

10305539

Staré objednací číslo:

551942

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 456,277 Kč
10 + 1 828,6166 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 456,28 Kč

1 x 3 456,277 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Povrchová úprava nitridováno
Materiál výztuhy ocel
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás