10305683
551960
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 125,6657 Kč |
10 + | 2 182,5371 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr pístu/táhla | 14.0 mm |
---|---|
Průměr pístu/táhla | 0.551 in |
Průměr profilu | 28.0 mm |
Průměr profilu | 1.102 in |
Délka zdvihu | 200.0 mm |
Délka zdvihu | 7.874 in |
Délka profilu | 255.0 mm |
Délka profilu | 10.039 in |
Maximální síla | 1500.0 N |
Maximální síla | 1500.0 N |
Velikost závitu | M10 |
Povrchová úprava | nitridováno |
Materiál výztuhy | ocel |
Materiál (podrobně) | ocel |
Délka závitu | 12.0 mm |
Délka závitu | 0.472 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku