Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové 250.0 mm 1000.0 N

Tato plynová vzpěra bez možnosti regulace je vyrobena z ocelové tyče a trubka je vyrobena z uhlíkové oceli s epoxidovým nástřikem. Říká se jí také plynová pružina díky náplni plynu Norogen. Je to bezúdržbová samostatná jednotka s malou změnou sil pro lepší ochranu závěsů a montážních spojů s tlumeným koncovým chodem. Vhodná k použití pro přístupová či revizní dvířka, víka, kryty a poklopy. Objednejte si prosím zvlášť spojovací materiál vhodný pro vaši aplikaci.
Nové objednací číslo:

10305720

Staré objednací číslo:

551964

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 125,6657 Kč
10 + 2 182,5371 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 125,67 Kč

1 x 4 125,6657 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Povrchová úprava nitridováno
Materiál výztuhy ocel
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás