Menu Vyhledávání

N/A 90° 70.0 mm 49.5 mm ocel

Tyto montážní konzoly k plynovým vzpěrám jsou určeny k zajištění stabilního uchycení a doplňkové funkce plynových vzpěr. Konstrukce ve tvaru C, natočení o 90°, jsou vhodné pro vidlice s okem pro závlačku. Uchycení pomocí šroubů se závitem M8. Jsou vyrobeny z pozinkované uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

10306451

Staré objednací číslo:

552043

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 234,4217 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

4 688,43 Kč

20 x 234,4217 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ 2
Druh příslušenství Vidlice s okem pro závlačku
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Celková délka 70.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás