Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
3 699,2215 Kč - 4 293,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
10202722 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
3 152,8744 Kč - 4 391,4983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
2 299,9706 Kč - 3 203,521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
10282830 2 963,8562 Kč - 3 480,9058 Kč 5 Skladem
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
5 149,1469 Kč - 6 139,3767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Cenové rozmezí
3 828,9894 Kč - 3 248,4922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Cenové rozmezí
4 293,1195 Kč - 3 699,2215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    350.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - polohovatelné 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    170.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Cenové rozmezí
4 391,4983 Kč - 3 152,8744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    880.0 mm
  • Délka zdvihu
    400.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Cenové rozmezí
4 802,5833 Kč - 3 399,7626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    1080.0 mm
  • Délka zdvihu
    500.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    250.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - polohovatelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    660.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Cenové rozmezí
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Cenové rozmezí
2 550,6795 Kč - 1 831,2528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Cenové rozmezí
3 203,521 Kč - 2 299,9706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Cenové rozmezí
3 480,9058 Kč - 2 963,8562 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    115.0 mm
  • Délka zdvihu
    40.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    240.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Cenové rozmezí
6 139,3767 Kč - 5 149,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    445.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    545.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25