Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – bezpečnostní

Skladem

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Povrchová úprava Koupit
75,304 Kč - 105,4255 Kč 1 Skladem
18.5 mm
černě práškováno
75,1965 Kč - 105,2752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
pochromováno
66,3063 Kč - 92,8288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
pochromováno
70,4968 Kč - 98,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
pochromováno
75,1965 Kč - 105,2752 Kč 6 Skladem
26.5 mm
černě práškováno
75,304 Kč - 105,4255 Kč 27 Skladem
18.5 mm
pochromováno
97,0804 Kč - 135,9126 Kč 36 Skladem
24.5 mm
pochromováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
pochromováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
pochromováno
153,6627 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
pochromováno
73,8089 Kč - 103,3325 Kč 29 Skladem
14.5 mm
pochromováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
černě práškováno
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
pochromováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
černě práškováno
130,0189 Kč - 223,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
pochromováno
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové západka s jazýčkem Provedení se stejným klíči 18.5 mm přírodní

20073435

Cenové rozmezí
105,4255 Kč - 75,304 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 24.5 mm přírodní

20125684

Cenové rozmezí
105,2752 Kč - 75,1965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Secure Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm stříbrná

20126148

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 26.5 mm přírodní

20125677

Cenové rozmezí
92,8288 Kč - 66,3063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 14.5 mm přírodní

20125707

Cenové rozmezí
98,6955 Kč - 70,4968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075262

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 26.5 mm přírodní

20125691

Cenové rozmezí
105,2752 Kč - 75,1965 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 18.5 mm přírodní

20125653

Cenové rozmezí
105,4255 Kč - 75,304 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Secure Provedení se stejným klíči 24.5 mm přírodní

20125660

Cenové rozmezí
135,9126 Kč - 97,0804 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm černá

20075316

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 26.5 mm černá

20075415

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm přírodní

20075286

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075347

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm černá

20075392

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 153,6627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075460

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové západka s jazýčkem Provedení se stejným klíči 14.5 mm černá

20073404

Cenové rozmezí
103,3325 Kč - 73,8089 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm černá

20075293

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm stříbrná

20075484


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm černá

20075330

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm stříbrná

20075361

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 26.5 mm stříbrná

20075408

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm černá

20075477

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm černá

20075552

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075422

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm černá

20075514

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075309

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075385

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 26.5 mm stříbrná

20075569

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm stříbrná

20075507

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm stříbrná

20075545

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm černá

20075453

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm stříbrná

20075521

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm černá

20075279

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 14.5 mm černá

20075354

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm černá

20075378

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm černá

20075439

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm černá

20075491

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm černá

20075538

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zámek čtvrtotáčkový s pružinou Čtvercový klíč 8,0 mm 26.5 mm černá

20075576

Cenové rozmezí
223,6286 Kč - 130,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000