Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 3,0 mm 34.0 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20120443

Staré objednací číslo:

06411132033E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 104,0037 Kč
50 - 249 74,2884 Kč
250 + 66,8595 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

104,00 Kč

1 x 104,0037 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 3,0 mm
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 34.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 20.0 mm
Rozpětí zachycení 34.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás