Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20120528

Staré objednací číslo:

06411152036E

21 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 466,9162 Kč
50 + 333,5115 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

466,92 Kč

1 x 466,9162 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 38.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 20.0 mm
Rozpětí zachycení 38.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás