Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 40.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058623

Staré objednací číslo:

06411152047E

46 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 466,9162 Kč
50 + 333,5115 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

466,92 Kč

1 x 466,9162 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 40.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 20.0 mm
Rozpětí zachycení 40.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás