Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 44.0 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20120542

Staré objednací číslo:

06411153033E

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 509,3577 Kč
50 + 363,827 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

509,36 Kč

1 x 509,3577 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 44.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 30.0 mm
Rozpětí zachycení 44.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás