Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 56.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058708

Staré objednací číslo:

06411154034E

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 551,7993 Kč
50 + 394,1424 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

551,80 Kč

1 x 551,7993 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 55.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 40.0 mm
Rozpětí zachycení 56.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás