Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 60.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058739

Staré objednací číslo:

06411155030E

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 604,9588 Kč
50 + 432,1134 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

604,96 Kč

1 x 604,9588 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 40.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 50.0 mm
Rozpětí zachycení 60.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás