Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 30.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058876

Staré objednací číslo:

06411382030E

161 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 199,8672 Kč
50 - 149 142,7623 Kč
150 + 106,2358 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

199,87 Kč

1 x 199,8672 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 30.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 20.0 mm
Rozpětí zachycení 30.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás