Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 46.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058906

Staré objednací číslo:

06411383034E

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 215,6557 Kč
50 - 149 154,0398 Kč
150 + 114,6295 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

215,66 Kč

1 x 215,6557 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 46.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 30.0 mm
Rozpětí zachycení 46.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás