Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 54.0 mm zinek tlakově litý

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Nové objednací číslo:

20058913

Staré objednací číslo:

06411384033E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 231,4441 Kč
50 - 149 165,3172 Kč
150 + 123,0233 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

231,44 Kč

1 x 231,4441 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 54.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 40.0 mm
Rozpětí zachycení 54.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás