Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Produktová řada: SR5522
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Povrchová úprava | Materiál těla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
1 403,6188 Kč - 1 965,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | 20 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
191,4446 Kč - 390,6998 Kč | 25 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
1 403,6188 Kč - 1 965,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
1 403,6188 Kč - 1 965,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
1 403,6188 Kč - 1 965,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
78,2686 Kč - 109,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
|
||
78,2405 Kč - 109,5367 Kč | 20 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
83,022 Kč - 116,2308 Kč | 36 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
||
20125738 | 93,9886 Kč - 131,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
|
95,7255 Kč - 134,0157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
123,5636 Kč - 231,8706 Kč | 54 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.