Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Povrchová úprava | Délka montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
101,2219 Kč - 157,4564 Kč | 20 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
120,4915 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
101,2219 Kč - 157,4564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
118,0993 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
48,7208 Kč - 75,7882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
217,5852 Kč - 376,2297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
pochromováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
práškově lakováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
14,586 Kč - 14,586 Kč | 995 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
14,2302 Kč - 14,2302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.