Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Produktová řada: SR5530
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
287,0426 Kč - 318,9362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | 40 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | 40 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
|||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
79,0934 Kč - 110,7308 Kč | 27 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
939,314 Kč - 1 315,0396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
zinek tlakově litý
|
S odlišnými klíči
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
79,0934 Kč - 110,7308 Kč | 45 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
79,0934 Kč - 178,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.