Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Skladem

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál jazýčku Koupit
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
39,8535 Kč - 55,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
41,4999 Kč - 58,0999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
39,8535 Kč - 55,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
42,6582 Kč - 59,7215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
45,5672 Kč - 63,794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
58,1082 Kč - 81,3514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
40,676 Kč - 56,9464 Kč 48 Skladem
polyamid
39,8535 Kč - 55,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
41,4915 Kč - 58,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
38,8815 Kč - 54,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm polyamid

20077044

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm polyamid

20077037

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20077228

Cenové rozmezí
55,795 Kč - 39,8535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 26.5 mm ocel pozinkovaná

20077280

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077167

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077174

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 18.5 mm ocel pozinkovaná

20077242

Cenové rozmezí
58,0999 Kč - 41,4999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 24.5 mm ocel pozinkovaná

20077273

Cenové rozmezí
55,795 Kč - 39,8535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 28.5 mm ocel pozinkovaná

20077297

Cenové rozmezí
59,7215 Kč - 42,6582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm polyamid

20077006

Cenové rozmezí
63,794 Kč - 45,5672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 22.5 mm polyamid

20077020

Cenové rozmezí
81,3514 Kč - 58,1082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20077105

Cenové rozmezí
56,9464 Kč - 40,676 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077051

Cenové rozmezí
55,795 Kč - 39,8535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20077181

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20077112

Cenové rozmezí
58,088 Kč - 41,4915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20077143

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 14.5 mm ocel pozinkovaná

20077235

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 22.5 mm polyamid

20077266

Cenové rozmezí
54,4341 Kč - 38,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou polyamid

20079192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou polyamid

20079246


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Povrchová úprava
    matné
  • Celní nomenklatura
    3926909790