Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm Chrom

Nové objednací číslo:

20055769

Staré objednací číslo:

060111560E

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 120,9016 Kč
50 + 62,6127 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

120,90 Kč

1 x 120,9016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál těla zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Délka úchytu 8.5 mm
Rozpětí zachycení 8.5 mm
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás