Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm černá

Nové objednací číslo:

20120030

Staré objednací číslo:

060121530E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 120,9016 Kč
50 + 61,3778 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

120,90 Kč

1 x 120,9016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás