Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm černá

Nové objednací číslo:

20120061

Staré objednací číslo:

060122830E

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 103,8608 Kč
50 + 54,1381 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

103,86 Kč

1 x 103,8608 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Čtvercový klíč 8,0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás