Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm černá

Nové objednací číslo:

20050481

Staré objednací číslo:

060201538E

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 78,3624 Kč
50 + 42,1812 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,36 Kč

1 x 78,3624 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás