Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm černá

Plastic Quarter Turn with Metal Lock Nut seals to IP65 standard. A lightweight alternative to IP65 Zinc Alloy Quarter Turn Latches with Spring.
Nové objednací číslo:

20050719

Staré objednací číslo:

060201590E

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 83,3679 Kč
50 + 46,8328 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,37 Kč

1 x 83,3679 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra polyamid
Materiál západky polyamid
Materiál jazýčku polyamid
Materiál polyamid
Délka úchytu 18.5 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 060201590E nahrazuje:

Klíč k západce - Materiál:Polyamid ; Maximální rozpětí zachycení:18.5 mm | 0.728 in ; Typ klíče - Klíč – 5mm dvojzub
Nové objednací číslo: 10548363
Staré objednací číslo: 468453

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás