Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm černá

Nové objednací číslo:

20050559

Staré objednací číslo:

060202830E

364 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 78,3624 Kč
50 + 50,6052 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,36 Kč

1 x 78,3624 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál polyamid
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Čtvercový klíč 8,0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás