Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm černá

Plastic Quarter Turn with Metal Lock Nut seals to IP65 standard. A lightweight alternative to IP65 Zinc Alloy Quarter Turn Latches with Spring.
Nové objednací číslo:

20050801

Staré objednací číslo:

060203893E

18 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 83,3679 Kč
50 + 46,8328 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

83,37 Kč

1 x 83,3679 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra polyamid
Materiál západky polyamid
Materiál jazýčku polyamid
Materiál polyamid
Délka úchytu 18.5 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás