Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Železniční klíč stříbrná

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou ideální pro venkovní kovové a rozvaděčové skříně. Třída ochrany IP65.
Nové objednací číslo:

20050207

Staré objednací číslo:

060408838E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 702,7202 Kč
50 + 312,26 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

702,72 Kč

1 x 702,7202 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál těla ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Typ klíče Železniční klíč
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás