20051846
066402610E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 623,3196 Kč |
Provedení | pravé i levé provedení |
---|---|
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
Materiál | ocel nerezavějící |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Rozpětí zachycení | 13.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.531 in |
Zahrnuje | No Includes |
Tvar montážního otvoru | 16.2 x 14.2 mm |
Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový s pružinou |
Typ klíče | Čtvercový klíč 6,0 mm |
Speciální vlastnosti | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.