Menu Vyhledávání

Zámky Trojhranný klíč 7,0 mm 13.5 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20051884

Staré objednací číslo:

066403720E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 433,2289 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

43 322,89 Kč

100 x 433,2289 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení pravé i levé provedení
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál ocel nerezavějící
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Rozpětí zachycení 13.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 16.2 x 14.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Trojhranný klíč 7,0 mm
Speciální vlastnosti Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás