Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 27.0 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20072575

Staré objednací číslo:

350114251E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 112,7026 Kč
100 - 499 80,5019 Kč
500 + 65,5254 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

112,70 Kč

1 x 112,7026 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení pravé i levé provedení
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Rozpětí zachycení 27.0 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 19.0 x 16.5 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Klíč s drážkou
Speciální vlastnosti No key uses a screwdriver
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás