20072421
350121352E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 112,7026 Kč |
100 - 499 | 80,5019 Kč |
500 + | 65,5254 Kč |
Provedení | pravé i levé provedení |
---|---|
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
Materiál | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | černě práškováno |
Rozpětí zachycení | 30.0 mm |
Rozpětí zachycení | 1.181 in |
Zahrnuje | No Includes |
Tvar montážního otvoru | 19.0 x 16.5 mm |
Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový s pružinou |
Typ klíče | Oboustranný klíč 3,0 mm |
Speciální vlastnosti | Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.