Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20072667

Staré objednací číslo:

360111338

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 118,1103 Kč
50 + 84,3645 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

590,55 Kč

5 x 118,1103 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Zahrnuje Key Sold Separately
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 3,0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás