Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 22.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20077815

Staré objednací číslo:

660120121533E

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 268,7019 Kč
50 - 249 191,9299 Kč
250 + 148,9942 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

268,70 Kč

1 x 268,7019 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava plastový povlak
Rozpětí zachycení 22.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás