Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20078133

Staré objednací číslo:

660120123834E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 77,0937 Kč
50 - 249 55,0669 Kč
250 + 52,495 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

77,09 Kč

1 x 77,0937 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava plastový povlak
Rozpětí zachycení 24.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás