20078256
660120123860E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 77,0937 Kč |
50 - 249 | 55,0669 Kč |
250 + | 51,4991 Kč |
Provedení | univerzální |
---|---|
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Materiál | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | plastový povlak |
Rozpětí zachycení | 8.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.335 in |
Zahrnuje | No Includes |
Tvar montážního otvoru | 22.2 x 20.2 mm |
Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový s pružinou |
Typ klíče | Trojhranný klíč 8,0 mm |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.