Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

Nové objednací číslo:

20077945

Staré objednací číslo:

660120201547E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 67,3522 Kč
50 - 249 48,1087 Kč
250 + 45,0076 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

67,35 Kč

1 x 67,3522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál polyamid
Povrchová úprava plastový povlak
Rozpětí zachycení 28.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Oboustranný klíč 5,0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás