Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm polyamid

Nové objednací číslo:

20078041

Staré objednací číslo:

660220203838E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 67,3522 Kč
50 - 249 48,1087 Kč
250 + 45,0076 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

67,35 Kč

1 x 67,3522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Materiál polyamid
Povrchová úprava plastový povlak
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Zahrnuje No Includes
Tvar montážního otvoru 22.2 x 20.2 mm
Provedení západky zámek čtvrtotáčkový s pružinou
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás