Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Typ rukojeti | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Minimální úchop | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,1987 Kč - 178,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
433,3544 Kč - 606,6962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | 97 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
130,531 Kč - 182,7434 Kč | 1 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
129,2125 Kč - 180,8975 Kč | 344 Skladem |
1.197 in
30.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
126,1588 Kč - 176,6223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukojeť křídlová
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
124,6668 Kč - 174,5336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
130,5241 Kč - 182,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
123,5829 Kč - 173,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
169,2288 Kč - 236,9203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť křídlová
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
180,6585 Kč - 200,7317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.307 in
33.2 mm
|
Rukojeť křídlová
|
0.846 in
21.5 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.