Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20049317

Staré objednací číslo:

0402111303001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 647,5167 Kč
25 - 49 407,6877 Kč
50 + 353,9053 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

647,52 Kč

1 x 647,5167 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Oboustranný klíč 3,0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás