Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Trojhranný klíč 58.0 mm

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20081225

Staré objednací číslo:

0402113701E

46 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 528,8724 Kč
50 + 377,766 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

528,87 Kč

1 x 528,8724 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Trojhranný klíč
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás