Menu Vyhledávání

Zámky kompresní ocel

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20081263

Staré objednací číslo:

0402113702E

49 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 532,2927 Kč
50 + 380,2091 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

532,29 Kč

1 x 532,2927 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Trojhranný klíč
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás