Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Oboustranný klíč 85.0 mm

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které lze nastavit šroubem. Ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění kvůli vibracím. Poskytují dobrý přítlak a pomáhají tlumení hluku. Dodáváno s hlubokým jazýčkem s 27,5mm ohybem, který lze použít směrem dopředu nebo opačně.
Nové objednací číslo:

20119577

Staré objednací číslo:

0402121303E

19 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 523,0898 Kč
50 + 373,6356 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

523,09 Kč

1 x 523,0898 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava práškově lakováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Oboustranný klíč
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás