Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20049560

Staré objednací číslo:

0402122802001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 642,9611 Kč
25 - 49 404,8189 Kč
50 + 351,4156 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

642,96 Kč

1 x 642,9611 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Čtvercový klíč 8,0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás